Geräteeinbaukanäle Signa Base 70130

Art.Nr. 6132725 | EAN 4012196717422

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Breite 130 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,306 kg CO₂e / 1 Meter
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7456 mm²
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 79 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 70130 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132725
2 m 34,90 € Preis / 1 m
BRK 70130 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132726
2 m 34,90 € Preis / 1 m
BRK 70130 lgr 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6132727
2 m 34,90 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach BRK GD gr 6133577
10 Stück 7,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach BRK GD 2CEE gr 6133579
4 Stück 56,50 € Preis / 1 Stück
Oberteil Signa Base OT 700802 Oberteil Signa Base OT 700802 BRK 700802 cws 6132735
2 m 10,80 € Preis / 1 m
Endstück Signa Base ES 70130 Endstück Signa Base ES 70130 BRK ES70130 cws 6132777
1 Stück 17,20 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70110 Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70110 BRK SSA70110 cws 6132787
10 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
Trennwand BRK TW Trennwand BRK TW BRK TW 6133610
2 m 6,55 € Preis / 1 m
Inneneck Signa Base IE 70130 Inneneck Signa Base IE 70130 BRK IE70130 cws 6132752
1 Stück 52,70 € Preis / 1 Stück
Außeneck Signa Base AE 70130 Außeneck Signa Base AE 70130 BRK AE70130 cws 6132743
1 Stück 58,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel Signa Base FW 70130 Flachwinkel Signa Base FW 70130 BRK FW70130 cws 6132765
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
Kabelhalteklammer Signa Base HK Kabelhalteklammer Signa Base HK SB HK 6132799
10 Stück 2,40 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 1-fach Kanalsteckdose BRK 1-fach BRK 1STD cws 6121002
1 Stück 24,00 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 2-fach Kanalsteckdose BRK 2-fach BRK 2STD cws 6121012
1 Stück 45,90 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 3-fach Kanalsteckdose BRK 3-fach BRK 3STD cws 6121026
1 Stück 72,00 € Preis / 1 Stück
Geräteblenden BRK BL CEE Geräteblenden BRK BL CEE BRK BL CEE cws 6133589
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
CEE-Flansch BRK CEE FL CEE-Flansch BRK CEE FL BRK CEE FL cws 6121122
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Datendose BRK GD UAE Datendose BRK GD UAE BRK GD UAE 6121072
1 Stück 41,50 € Preis / 1 Stück
Keystone-Träger BRK-Key A45 Keystone-Träger BRK-Key A45 BRK Key A45 cws 6121082
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BRK 70130 cws / 6132725 , 0.16MB , pdf
Download

BRK 70130 cws / 6132725
Download