Geräteeinbaukanäle Signa Base 70110
Art.Nr. 6132721 | EAN 4012196717316
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene Bauform rechteckig ja Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder ja Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 6036 mm² Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 79 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 70110 cws / 6132721 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung BRK 70110 cws / 6132721 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf