VK Flex, Kleinkanäle für flexible Verdrahtung

Art.Nr. 6132607 | EAN 4012196727742

500 mm
34 mm
36 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart selbstklebend und Bodenlochung
Breite 34 mm
Durchmesser 30 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Flexibel ja
Halogenfrei ja
Höhe 36 mm
Kriechstromfest ja
Länge 500 mm
Mit Oberteil nein
Nutzquerschnitt 8,1 cm²
Schlitzabstand 13 mm
Schlitzbreite 8 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF 30 rws 500 mm 34 mm 36 mm Bodenlochung reinweiß; RAL 9010 6132606
1 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
VF 30KB rws 500 mm 34 mm 36 mm selbstklebend und Bodenlochung reinweiß; RAL 9010 6132607
1 Stück 6,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VF 30KB rws / 6132607 , 0.13MB , pdf
Download

VF 30KB rws / 6132607
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C