Verdrahtungskanal VF 30, flexibel
Art.Nr. 6132606 | EAN 4012196727735
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Breite 34 mm Durchmesser 30 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flexibel ja Halogenfrei ja Höhe 36 mm Kriechstromfest ja Länge 500 mm Mit Oberteil nein Nutzquerschnitt 8,1 cm² Schlitzabstand 13 mm Schlitzbreite 8 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF 30 rws / 6132606 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung VF 30 rws / 6132606 , 0.16MB , pdf