Verdrahtungskanal VF 20, flexibel
Art.Nr. 6132604 | EAN 4012196727728
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flexibler Verdrahtungskanal mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe zur Montage im Schaltschrank.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart selbstklebend und Bodenlochung Durchmesser 20 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flexibel ja Halogenfrei ja Kriechstromfest ja Mit Oberteil nein Nutzquerschnitt 3,6 cm² Schlitzabstand 13 mm Schlitzbreite 8 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 24 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF 20KB rws / 6132604 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung VF 20KB rws / 6132604 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung VF 20KB rws / 6132604 , 0.14MB , pdf