Verdrahtungskanal VF 10, flexibel

Art.Nr. 6132600 | EAN 4012196727698

500 mm
11 mm
14 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 11 mm
Durchmesser 10 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Flexibel ja
Halogenfrei ja
Höhe 14 mm
Kriechstromfest ja
Länge 500 mm
Mit Oberteil nein
Nutzquerschnitt 0,73 cm²
Schlitzabstand 13 mm
Schlitzbreite 8 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF 10 rws 500 mm 11 mm 14 mm Bodenlochung reinweiß; RAL 9010 6132600
1 Stück 4,20 € Preis / 1 Stück
VF 10KB rws 500 mm 11 mm 14 mm selbstklebend und Bodenlochung reinweiß; RAL 9010 6132601
1 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

VF 10 rws / 6132600
Download