Oberteil LK4H 100
Art.Nr. 6132586 | EAN 4012196719389
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 100 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 100 mm Halogenfrei ja Höhe 10 mm Kriechstromfest ja Länge 2000 mm Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4H D 100 / 6132586 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung LK4H D 100 / 6132586 , 0.16MB , pdf