Oberteil LK4H 80
Art.Nr. 6132584 | EAN 4012196719372
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil für den Ersatzbedarf.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 80 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 80 mm Halogenfrei ja Höhe 10 mm Kriechstromfest ja Länge 2000 mm Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4H D 80 / 6132584 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung LK4H D 80 / 6132584 , 0.16MB , pdf