Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 10060

Art.Nr. 6132572 | EAN 4012196719334

6132572 / LK4H N 10060
2000 mm
60 mm
100 mm
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 60 mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Flexibel nein
Halogenfrei ja
Höhe 100 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 52,75 cm²
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4H N 10060 2000 mm 60 mm 100 mm Bodenlochung lichtgrau; RAL 7035 6132572
2 m 37,60 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LK4H N 10060 / 6132572 , 0.13MB , pdf
Download

LK4H N 10060 / 6132572
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C