Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80025

Art.Nr. 6132560 | EAN 4012196719273

6132560 / LK4H N 80025
2000 mm
25 mm
80 mm
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 25 mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Flexibel nein
Halogenfrei ja
Höhe 80 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 14,64 cm²
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4H N 80025 2000 mm 25 mm 80 mm Bodenlochung lichtgrau; RAL 7035 6132560
2 m 17,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LK4H N 80025 / 6132560 , 0.16MB , pdf
Download

LK4H N 80025 / 6132560
Download