Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60060
Art.Nr. 6132554 | EAN 4012196719259
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHalogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Breite 60 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flexibel nein Halogenfrei ja Höhe 60 mm Kriechstromfest ja Länge 2000 mm Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 29,91 cm² Schlitzabstand 5,5 mm Schlitzbreite 4,5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4H N 60060 / 6132554 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung LK4H N 60060 / 6132554 , 0.13MB , pdf