Verdrahtungskanal, Typ LK4H 40060

Art.Nr. 6132548 | EAN 4012196719044

6132548 / LK4H 40060
2000 mm
60 mm
40 mm
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 60 mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Flexibel nein
Halogenfrei ja
Höhe 40 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 19,88 cm²
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4H 40060 2000 mm 60 mm 40 mm Bodenlochung lichtgrau; RAL 7035 6132548
2 m 20,70 € Preis / 1 m
Downloads

LK4H 40060 / 6132548
Download