Kabelhalteklammer KHK75, Kanalhöhe 50
Art.Nr. 6132466 | EAN 4012196724482
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 40 mm Farbe steingrau; RAL 7030 Halogenfrei nein Höhe 65 mm Länge 20 mm Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV KHK7550 / 6132466 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKV KHK7550 / 6132466 , 0.16MB , pdf