Kabelhalteklammer KHK50, Kanalhöhe 75
Art.Nr. 6132464 | EAN 4012196724475
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 65 mm Farbe steingrau; RAL 7030 Halogenfrei nein Höhe 41 mm Länge 20 mm Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV KHK5075 / 6132464 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung LKV KHK5075 / 6132464 , 0.16MB , pdf