Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle NU-DIN 50, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132436 | EAN 4012196724192

6132436 / NUDIN 5037 sgr
2000 mm
38 mm
50 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal mit doppelseitigem Klebeband zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 38 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7506 kg CO₂e / 1 Meter
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 50 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 13,4 cm²
Schlitzabstand 8 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NUDIN 5037 sgr 2000 mm 38 mm 50 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132436
2 m 13,10 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

NUDIN 5037 sgr / 6132436
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C