Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 62,5

Art.Nr. 6132394 | EAN 4012196726608

6132394 / BEDIN 10062 sgr
2000 mm
63 mm
100 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 63 mm
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 52,45 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 5,5 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 10062 sgr 2000 mm 63 mm 100 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132394
2 m 25,60 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 10062 sgr / 6132394
Download