Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 125

Art.Nr. 6132379 | EAN 4012196725533

6132379 / BEDIN 62125 sgr
2000 mm
125 mm
63 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 125 mm
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 63 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 67 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 62125 sgr 2000 mm 125 mm 63 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132379
18 m 23,50 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 62125 sgr / 6132379
Download