Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 37,5, Kanalbreite 50

Art.Nr. 6132357 | EAN 4012196723539

6132357 / BEDIN 3750 sgr
2000 mm
50 mm
38 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 50 mm
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 38 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 13 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 3750 sgr 2000 mm 50 mm 38 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132357
60 m 8,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 3750 sgr / 6132357
Download