Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Sockelleistenkanäle/
Sockelleistenkanäle SL/
Endstücke/
…
/
Endstück SLT ESli2070
Endstück SLT ESli2070
Art.Nr. 6132320 | EAN 4012196793983



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | links |
---|---|
Dimension | 20x70x29 |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Schutzart | IP40 |
Schutzgrad IK-Code | IK06 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 72 mm |
Länge | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SLT ESli2070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132291
SLT ESli2070 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132320
Farbe
SLT ESli2070 rws
Art.Nr.
6132291
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SLT ESli2070 cws
Art.Nr.
6132320
Farbe
cremeweiß; RAL 9001