Endstück SLT ESre2070

Art.Nr. 6132305 | EAN 4012196726509

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rechts
Breite 20 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 72 mm
Länge 30 mm
Mit Teppichleiste ja
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Vorprägungen nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESre2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132305
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
SLT ESre2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132306
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

SLT ESre2070 rws / 6132305
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C