Endstück SLT ESre2050
Art.Nr. 6132302 | EAN 4012196725397
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rechts Breite 20 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 52 mm Länge 30 mm Mit Teppichleiste ja Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLT ESre2050 rws / 6132302 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung SLT ESre2050 rws / 6132302 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf