Endstück SL ESli20110
Art.Nr. 6132300 | EAN 4012196725380
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Breite 18 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 112 mm Länge 22 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL ESli20110 rws / 6132300 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL ESli20110 rws / 6132300 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf