Endstück SL ESli2070
Art.Nr. 6132298 | EAN 4012196725373
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Breite 18 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 72 mm Länge 22 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf