Endstück SL ESli2050
Art.Nr. 6132293 | EAN 4012196724383
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 18 mm Höhe 52 mm Länge 22 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL ESli2050 rws / 6132293 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung SL ESli2050 rws / 6132293 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf