Endstück SLT ESli2070
Art.Nr. 6132291 | EAN 4012196724376
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Breite 20 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 72 mm Länge 30 mm Mit Teppichleiste ja Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLT ESli2070 rws / 6132291 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLT ESli2070 rws / 6132291 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf