Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Endstück SLT ESli2050

Art.Nr. 6132289 | EAN 4012196724369

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück links als schnittkaschierendes Haubenformteil für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links
Breite 20 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 52 mm
Länge 30 mm
Mit Teppichleiste ja
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Vorprägungen nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESli2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132288
10 Stück 3,75 € Preis / 1 Stück
SLT ESli2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132289
10 Stück 3,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLT ESli2050 cws / 6132289
Download