Endstück SLT ESli2050
Art.Nr. 6132288 | EAN 4012196724352
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Breite 20 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 52 mm Länge 30 mm Mit Teppichleiste ja Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLT ESli2050 rws / 6132288 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SLT ESli2050 rws / 6132288 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf