Endstück SL ESre20110

Art.Nr. 6132286 | EAN 4012196724345

6132286 / SL ESre20110 rws
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rechts
Breite 18 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 112 mm
Länge 22 mm
Mit Teppichleiste nein
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Vorprägungen nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESre20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132286
10 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SL ESre20110 rws / 6132286
Download