Außeneck SL AE2070

Art.Nr. 6132272 | EAN 4012196720859

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei nein
Höhe 69 mm
Länge 37 mm
Mit Teppichleiste nein
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL AE2070 rws 6132270
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
SL AE2070 cws 6132271
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
SL AE2070 lgr 6132272
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

SL AE2070 lgr / 6132272
Download