Außeneck SL AE2070
Art.Nr. 6132270 | EAN 4012196727612
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 69 mm Länge 37 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL AE2070 rws / 6132270 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL AE2070 rws / 6132270 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf