Sockelleistenkanal SL 2070

Art.Nr. 6132269 | EAN 4012196720842

2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Breite 70 mm
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei nein
Höhe 20 mm
Länge 2000 mm
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 820 mm²
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 2070 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132208
2 m 12,60 € Preis / 1 m
SL 2070 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132267
2 m 12,60 € Preis / 1 m
SL 2070 lgr 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6132269
2 m 12,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteträger SL2GT5070 Geräteträger SL2GT5070 SL2GT5070 lgr 6132247
1 Stück 40,10 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler5070 Geräteträger SL ETler5070 SL ETler5070 lgr 6132237
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTO 50-70 Geräteträger SL GTO 50-70 SL GTO 50-70 lgr 6132223
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESli2070 Endstück SL ESli2070 SL ESli2070 lgr 6132298
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESre2070 Endstück SL ESre2070 SL ESre2070 lgr 6132283
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2070 Kupplung SL KUP2070 SL KUP2070 lgr 6132232
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2070 Inneneck SL IE2070 SL IE2070 lgr 6132255
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Außeneck SL AE2070 Außeneck SL AE2070 SL AE2070 lgr 6132272
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

SL 2070 lgr / 6132269
Download