Sockelleistenkanal SL 2070
Art.Nr. 6132267 | EAN 4012196727599
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Breite 70 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 20 mm Länge 2000 mm Mit Teppichleiste nein Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 820 mm² Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL 2070 rws / 6132267 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL 2070 rws / 6132267 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf