Außeneck SLL AE2070
Art.Nr. 6132263 | EAN 4012196720811
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 46 mm Länge 78 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL AE2070 cws / 6132263 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung SLL AE2070 cws / 6132263 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf