Außeneck SLL AE2050
Art.Nr. 6132260 | EAN 4012196720798
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Dekor ohne Dichtlippe Oberteil Wand/Boden Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Höhe 60 mm Länge 46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL AE2050 rws / 6132260 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung SLL AE2050 rws / 6132260 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf