Inneneck SL IE20110
Art.Nr. 6132259 | EAN 4012196726653
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Breite 46 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 109 mm Länge 46 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL IE20110 rws / 6132259 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung SL IE20110 rws / 6132259 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf