Antennendosenblende SL BL ANT
Art.Nr. 6132258 | EAN 4012196720781
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Antennenblende für den Einbau von Antennendosen in den Geräteträger des Sockelleistenkanals. Blende für Antennensteckdose.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 54 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 5 mm Länge 100 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL BL ANT rws / 6132258 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung SL BL ANT rws / 6132258 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf