Blindabdeckung SL BL blind

Art.Nr. 6132252 | EAN 4012196720750

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindabdeckung zum Verschließen des Geräteträgers.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 100 mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 7 mm
Länge 54 mm
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL BL blind rws reinweiß; RAL 9010 6132199
1 Stück 8,00 € Preis / 1 Stück
SL BL blind cws cremeweiß; RAL 9001 6132252
1 Stück 8,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SL BL blind cws / 6132252
Download