Geräteträger SL 2GT20110

Art.Nr. 6132250 | EAN 4012196726462

6132250 / SL2GT20110 rws
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose für den Sockelleistenkanal in der Kanalbreite 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose
Breite 111 mm
Dekor ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 176 mm
Länge 52 mm
Montageart Installationsgerät bereitsbestückt
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL2GT20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132250
1 Stück 44,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SL2GT20110 rws / 6132250
Download