Inneneck SL IE2050
Art.Nr. 6132248 | EAN 4012196720743
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Breite 46 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 52 mm Länge 46 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL IE2050 rws / 6132248 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL IE2050 rws / 6132248 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf