Geräteträger SL2GT5070
Art.Nr. 6132246 | EAN 4012196720729
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose für den Sockelleistenkanal in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose Breite 111 mm Dekor ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 138 mm Länge 52 mm Montageart Installationsgerät bereitsbestückt Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL2GT5070 cws / 6132246 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung SL2GT5070 cws / 6132246 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf