Geräteträger SL2GT5070

Art.Nr. 6132245 | EAN 4012196720712

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose für den Sockelleistenkanal in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose
Breite 111 mm
Dekor ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 138 mm
Länge 52 mm
Montageart Installationsgerät bereitsbestückt
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
SL2GTK5070 rws reinweiß; RAL 9010 6132179
1 Stück
SL2GT5070 rws reinweiß; RAL 9010 6132245
1 Stück
SL2GT5070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132246
1 Stück
SL2GT5070 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132247
1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung SL2GT5070 rws / 6132245 , 0.13MB , pdf
Download

Download

SL2GT5070 rws / 6132245
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C