Inneneck SLL IE2070
Art.Nr. 6132244 | EAN 4012196720705
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Breite 46 mm Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 80 mm Länge 46 mm Mit Teppichleiste nein Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLL IE2070 cws / 6132244 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SLL IE2070 cws / 6132244 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf