Geräteträger SL ETler20110
Art.Nr. 6132242 | EAN 4012196720682
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bestückung ohne Dekor ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 96 mm Höhe 184 mm Länge 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL ETler20110rws / 6132242 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung SL ETler20110rws / 6132242 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf