Geräteträger SL ETler5070
Art.Nr. 6132239 | EAN 4012196720668
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bestückung ohne Breite 96 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 146 mm Länge 50 mm Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL ETler5070 cws / 6132239 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung SL ETler5070 cws / 6132239 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf