Geräteträger SL ETler5070

Art.Nr. 6132238 | EAN 4012196720651

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Breite 96 mm
Dekor ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 146 mm
Länge 50 mm
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
SL ETler5070 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132237
1 Stück
SL ETler5070 rws reinweiß; RAL 9010 6132238
1 Stück
SL ETler5070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132239
1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

SL ETler5070 rws / 6132238
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C