Kupplung SL KUP20110

Art.Nr. 6132235 | EAN 4012196719884

6132235 / SL KUP20110 rws
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 110 mm
Länge 24 mm
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL KUP20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132235
10 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SL KUP20110 rws / 6132235
Download