Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070
Art.Nr. 6132234 | EAN 4012196726448
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSeitenabschlussblende zum seitlichen Verschließen des Geräteträgers.
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 27 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 72 mm Länge 4 mm Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL GTSA5070 rws / 6132234 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL GTSA5070 rws / 6132234 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf