Kupplung SL KUP2070
Art.Nr. 6132231 | EAN 4012196719853
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 70 mm Länge 24 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL KUP2070 cws / 6132231 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung SL KUP2070 cws / 6132231 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf