Kupplung SL KUP2070

Art.Nr. 6132230 | EAN 4012196720644

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Länge 24 mm
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL KUP2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132230
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
SL KUP2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132231
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
SL KUP2070 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132232
10 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

SL KUP2070 rws / 6132230
Download