Geräteträger SL GTO 50-70
Art.Nr. 6132229 | EAN 4012196719846
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075) in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung ohne Breite 111 mm Dekor ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Höhe 136 mm Länge 52 mm Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL GTO 50-70 rws / 6132229 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung SL GTO 50-70 rws / 6132229 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdfMontageanleitung Sockelleistenkanal SL, SL-L, SL-T , 4.62MB , pdf